Skip to Content

ABB-free@home®

Probleme beim Hinzufügen eines Sonos-Geräts

Mögliche Lösung gefunden

Starte den System Access Point neu

Dies kann über die App/das Web-Frontend oder durch manuelles Ein- und Ausschalten des Geräts erfolgen.

Über die App/das Web-Frontend:
Gehe zu Einstellungen → Mehr → free@home-Einstellungen → Service → Neustart.

Manuell:

  • Wenn der System Access Point mit einer externen Stromversorgung installiert ist: Stecke das Netzkabel aus und wieder ein.

  • Wenn der System Access Point mit 230 V oder Busstrom installiert ist, Schalte den entsprechenden Sicherungsautomat in deinem Stromkasten ein und aus.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap