Skip to Content

ABB-Welcome

I have forgotten the password for logging in to the IP gateway

Mögliche Lösung gefunden

IP-Gateway und Passwort zurücksetzen

⚠️ Beim Zurücksetzen werden alle Daten gelöscht. Stelle sicher, dass du alle Informationen, die du wiederverwenden möchtest, aufschreibst. Mit Firmware 6.0.1 oder höher kannst du die Einstellungen exportieren.

1
Drücke die Rücksetztaste mindestens 3 Sekunden lang.

Dadurch wird das IP-Gateway auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

2
Schalte sowohl das IP-Gateway als auch die Systemsteuerung für 30 Sekunden aus.

3
Melde dich mit dem zurückgesetzten Passwort "admin" an.

4
Ändere das Passwort.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap