Skip to Content

ABB-Welcome

Die Video Indoor Station 4.3 Wifi verbindet sich nicht mit dem Router

Überprüfe dies durch zweimaliges Drücken der Einstellungstasten.

Wenn eine IP-Adresse vorhanden ist, bedeutet dies, dass die Video-Innenstation 4.3 Wifi mit dem Heimrouter verbunden ist.

Mögliche Lösung gefunden

Stelle sicher, dass der Router Wi-Fi 2,4 GHz aktiviert hat.

Die Video-Innenstation unterstützt nur das 2,4-GHz-Netzwerk und die WIFI-Kanäle 1-11.

Einige Router verwenden ein einheitliches 2,4/5-GHz-WLAN. Um eine Verbindung zur Video-Innenstation herzustellen, muss das Smartphone das 2,4-GHz-WLAN (Kanäle 1-11) verwenden.

Nach der Verbindung kannst du das 5-GHz-Wi-Fi wieder einschalten.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap