Skip to Content

ABB-free@home®

Cómo integrar Philips HUE con ABB-free@home®

1

Introducción

La integración del sistema Philips Hue en ABB-free@home® se realiza con la ayuda de la API Philips Hue.

Esto significa que los comandos del sistema ABB-free@home® se "compilan" dentro del System Access Point de ABB-free@home®, y se transmiten desde allí a través del protocolo IP al puente de Philips Hue.

El puente de Philips Hue controla entonces las lámparas a través del protocolo Zigbee.

Los requisitos previos para la integración del sistema Philips Hue en ABB-free@home® son:
■ Un router [1]
■ Un sistema Philips Hue operativo [2]
■ Un sistema ABB-free@home® operativo [3]

2

Trabajos previos

Asegúrate de que tanto el sistema ABB-free@home® como el sistema
sistema Philips Hue están puestos en marcha.

Ambos sistemas deben estar ubicados en la misma red.

3

Inicia sesión en la interfaz web añadiendo la dirección IP del System Access Point en el navegador de tu ordenador

4

Actualiza el último firmware de ABB-free@home®

Realiza una actualización del firmware del System Access Point ABB-free@home® (mediante una actualización automática o una actualización manual)

5

Abre la interfaz web de ABB-free@home® e inicia sesión como Instalador

Aparece una ventana emergente "PUENTE NUEVO DETECTADO".

6

Haz clic en "Gestión de puentes Hue" en la ventana emergente

La gestión de los "Puentes Hue" aparece en "Configuración free@home". Aquí se pueden gestionar varios puentes Philips HUE de un sistema ABB-free@home®

7

Selecciona el puente deseado y pulsa "Conectar".

Si dispones de varios Philips Hue Bridge en la red, se puede identificar el Bridge necesario mediante su dirección MAC. Ésta puede leerse en el Hue Bridge o en la aplicación Hue ("Configuración free@home-> Mi Puente").

Si hay un Puente HUE disponible en la red que no debe ser gestionado a través de ABB-free@home®, puede ser puesto en "Ignorar". Esto evita que la ventana emergente "NUEVO PUENTE HUE DETECTADO" se muestre durante cada inicio de sesión.

8

Pulsa el botón del puente Hue para confirmar la conexión

9

Empieza a utilizar las lámparas Philips HUE

Para pasos adicionales las lámparas Philips Hue se comportan como los actuadores de ABB-free@home®.

Las lámparas Philips Hue aparecen en el área de trabajo del menú "Aparatos, escenas y grupos" bajo su propio icono:

Icono de Philips Hue

Sitúa el icono de la lámpara en el plano de trabajo.
Aparece una ventana de selección con todas las lámparas Philips Hue conectadas al puente.

Se muestran los nombres de las lámparas que se asignaron previamente durante la configuración:

Ventana de selección de Philips Hue

Selecciona una lámpara Phillips Hue en la ventana de selección:
La lámpara aparece en el plano.

Conecta la lámpara con un sensor o intégrala en una escena:
la lámpara Philips Hue se podrá ajustar a la regulación deseada.

Una breve pulsación del botón enciende o apaga la lámpara. Una pulsación larga del botón regula la luminosidad.


Conexión de Philips Hue

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
© 2026|Sitemap