Skip to Content

ABB-free@home®

Cómo integrar los altavoces Sonos con ABB-free@home®

1

Introducción

Requisitos:
El altavoz Sonos debe configurarse con la ayuda de la aplicación Sonos y estar situado en la misma red IP que el System Access Point de ABB-free@home®.

Limitaciones:
ABB-free@home® sólo puede acoplarse a un sistema Sonos.

2

Inicia sesión en la interfaz web añadiendo la dirección IP del System Access Point en el navegador de tu ordenador

3

Configuración de los altavoces Sonos

En cuanto se detecta un sistema Sonos en la red, aparece la entrada "Sonos" en el menú "Configuración free@home". La conexión se establece automáticamente. ABB-free@home® sólo puede conectarse con un sistema Sonos. Si hay varios sistemas Sonos en una red, todos se muestran bajo la entrada "Sonos" y el usuario puede seleccionar el sistema deseado.

_Establecer una conexión con un sistema Sonos_i

4

Asigna los altavoces Sonos

Asigna los altavoces Sonos (reproductor multimedia) a las habitaciones en el menú "Aparatos, escenas y grupos".

Los nombres de los altavoces se toman de la forma en que el usuario los ha configurado en el sistema Sonos y no se pueden sobrescribir.

Asignación de altavoces Sonos a habitaciones

5

Enlaza los altavoces

Los altavoces de Sonos ahora se pueden vincular con un sensor de 2 salidas o una escena. Además, también se pueden configurar los botones de los altavoces en la configuración de la pantalla (potencialmente sólo para la pantalla de 4,3" tras las actualizaciones de firmware).

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
© 2026|Sitemap