Skip to Content

Videoportero Welcome de Niessen

El monitor 4.3" WiFi no se conecta al router

Comprueba pulsando dos veces los botones de configuración.

Si hay una dirección IP, significa que el monitor 4.3" WiFi está conectado al router doméstico.

Posible solución encontrada

Asegúrate de que el router tiene activado el WiFi 2,4 GHz

El monitor WiFi 4,3" sólo admite la red de 2,4 GHz y los canales WiFi 1-11 .

Algunos routers utilizan WiFi unificado de 2,4/5GHz. Para conectar el monitor, el móvil necesita utilizar la WiFi de 2,4 GHz (canales 1-11 ).

Después de conectarse, puede volver a activar el WiFi de 5GHz.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap