Skip to Content

ABB-free@home®

Comment faire : Intégrer Philips HUE à free@home

1

Introduction

L'intégration du système Philips Hue dans free@home se fait à l'aide de l'API Philips Hue.

Cela signifie que les commandes du système free@home sont "compilées" dans le point d'accès du système free@home, et transmises de là via le protocole IP au pont Philips Hue.

Le pont Philips Hue contrôle alors les lampes via le protocole Zigbee.

Les conditions préalables à l'intégration du système Philips Hue dans free@home sont :
■ Un routeur [1]
■ Un système Philips Hue opérationnel [2]
■ Un système free@home opérationnel [3]

2

Travaux préparatoires

Assurez-vous que le système free@home et le système Philips Hue sont mis en service.

Les deux systèmes doivent être connectés sur le même réseau.

3

Connectez-vous à l'interface web en ajoutant l'adresse IP du point d'accès au système dans votre navigateur sur votre PC.

4

Mettre à jour le dernier firmware de free@home

Effectuer une mise à jour du firmware du point d'accès du système free@home (via une mise à jour automatique ou une mise à jour manuelle)

5

Ouvrez l'interface web de free@home et connectez-vous en tant qu'installateur.

Une fenêtre contextuelle apparaît : "NEW HUE BRIDGE DETECTED" (nouveau pont bleu détecté).

6

Cliquez/tapez sur "Managing Hue Bridges" dans la fenêtre pop-up.

La gestion des "Bridges Hue" apparaît dans "Configurations". Ici, plusieurs ponts Philips HUE d'un système free@home peuvent être gérés.

7

Sélectionnez le pont souhaité et cliquez/tapez sur "Connecter"

Si plusieurs ponts Philips Hue doivent être disponibles dans le réseau, le pont requis peut être identifié à l'aide de votre adresse MAC. Celle-ci peut être lue sur le pont Hue ou dans l'application Hue ("Settings -> My Bridge").

S'il y a un HUE Bridge disponible dans le réseau qui ne doit pas être géré via free@home, il peut être réglé sur "Ignorer". Cela empêche l'affichage de la fenêtre pop-up "NEW HUE BRIDGE DETECTED" pour le HUE Bridge localisé lors de chaque nouvelle connexion.

8

Appuyer sur le bouton-poussoir du pont Hue pour confirmer la connexion.

9

Commencez à utiliser les lampes Philips HUE

Pour toutes les étapes supplémentaires, les lampes Philips Hue se comportent de la même manière que les actionneurs free@home.

Les lampes Philips Hue apparaissent dans la zone de travail du menu "Devices" sous leur propre icône :

Icône Philips Hue

Positionnez l'icône de la lampe sur le plan d'étage.
Une fenêtre de sélection apparaît avec toutes les lampes Philips Hue connectées au pont.

Les noms des lampes qui ont été précédemment assignées lors de la configuration sont affichés :

Fenêtre de sélection Philips Hue.

Sélectionnez une lampe Phillips Hue dans la fenêtre de sélection :
La lampe apparaît sur le plan d'étage.

Connectez la lampe à un capteur ou intégrez-la dans une scène :
La lampe Philips Hue se comporte comme un variateur de lumière

Une brève pression sur le bouton permet d'allumer ou d'éteindre la lampe. Une pression prolongée sur le bouton permet d'éclaircir ou d'assombrir la lampe.


Connexion Philips Hue

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
© 2026|Sitemap