Skip to Content

ABB-free@home®

Comment faire pour: intégrer des haut-parleurs Sonos à free@home

1

Introduction

Conditions préalables:
Le haut-parleur Sonos doit être configuré à l'aide de l'application Sonos et se trouver dans le même réseau IP que le point d'accès système free@home.

Limitations:
free@home ne peut être couplé qu'avec un système Sonos.

2

Connectez-vous à l'interface web en ajoutant l'adresse IP du point d'accès au système dans votre navigateur sur votre PC.

3

Configuration des haut-parleurs Sonos

Dès qu'un système Sonos est détecté dans le réseau, l'entrée "Sonos" apparaît dans le menu "Paramètres". La connexion est établie automatiquement. Free@home ne peut être connecté qu'à un système Sonos. Si plusieurs systèmes Sonos se trouvent dans un réseau, ils sont tous affichés sous l'entrée "Sonos" et l'utilisateur peut sélectionner le système souhaité.

Etablir une connexion avec un système Sonos

4

Attribuer les haut-parleurs Sonos

Attribuez les haut-parleurs Sonos (lecteur multimédia) aux pièces dans le menu "Périphériques".

Les noms des haut-parleurs sont repris tels que l'utilisateur les a configurés dans le système Sonos et ne peuvent pas être modifiés.

Affectation des haut-parleurs Sonos à des pièces

5

Relier les haut-parleurs

Les haut-parleurs Sonos peuvent maintenant être liés à un capteur 2gang ou à une scène. En outre, des boutons pour les haut-parleurs peuvent également être configurés dans la configuration du panneau (potentiellement uniquement pour le panneau 4.3" après les mises à jour du micrologiciel).

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
© 2026|Sitemap