Skip to Content

ABB-free@home®

Problèmes d'ajout d'un appareil domestique (Home Connect, Miele) connecté

Essayez cette solution

Redémarrer le système Point d'accès

Cela peut être fait à partir de l'application/Web-frontend** ou en allumant et éteignant manuellement l'appareil.

À partir de l'application/du site web :
Allez dans Paramètres → Plus → Paramètres free@home → Service → Redémarrage.

Manuellement:

  • Si le point d'accès du système est installé avec une alimentation externe : débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation.

  • Si le point d'accès au système est installé avec une alimentation 230V ou bus, activez et désactivez le disjoncteur correspondant.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap