Skip to Content

ABB Welcome

La Station Vidéo Indoor 4.3 Wifi ne se connecte pas au routeur

Vérifiez-le en appuyant deux fois sur les boutons de réglage.

S'il y a une adresse IP, cela signifie que la station intérieure vidéo 4.3 Wifi est connectée au routeur domestique.

Essayez cette solution

Assurez-vous que le routeur a activé le Wi-Fi 2,4 GHz.

Le poste intérieur vidéo ne prend en charge que le réseau 2,4 GHz et les canaux WIFI 1 à 11.

Certains routeurs utilisent un réseau Wi-Fi unifié de 2,4/5 GHz. Pour se connecter à la station vidéo intérieure, le smartphone doit utiliser le Wi-Fi 2,4 GHz (canaux 1 à 11).

Après la connexion, vous pouvez réactiver le Wi-Fi 5GHz.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap