Skip to Content

ABB-free@home®

Come fare per: Integrare gli altoparlanti Sonos con free@home

1

Introduzione

Prerequisiti:
Il diffusore Sonos deve essere configurato con l'ausilio dell'app Sonos e deve trovarsi nella stessa rete IP del System Access Point di free@home.

Limitazioni:
free@home può essere abbinato solo a un sistema Sonos.

2

Accedi all'interfaccia web aggiungendo l'indirizzo IP del System Access Point nel browser del pc.

3

Impostazione degli altoparlanti Sonos

Non appena viene rilevato un sistema Sonos nella rete, nel menu Impostazioni compare la voce Sonos. La connessione viene stabilita automaticamente. Free@home può essere collegato solo a un sistema Sonos. Se in una rete sono presenti più sistemi Sonos, tutti vengono visualizzati sotto la voce Sonos e l'utente può selezionare il sistema desiderato.

Stabilire una connessione a un sistema Sonos

4

Assegnare gli altoparlanti Sonos

Assegnare gli altoparlanti Sonos (Media Player) alle stanze nel menu Dispositivi.

I nomi degli altoparlanti vengono ripresi nel modo in cui l'utente li ha configurati nel sistema Sonos e non possono essere sovrascritti.

Assegnare gli altoparlanti Sonos ai locali

5

Collegare gli altoparlanti

Gli altoparlanti Sonos possono ora essere collegati a un sensore 2gang o a uno scenario. Inoltre, anche i pulsanti per gli altoparlanti possono essere configurati nella configurazione del pannello (potenzialmente solo per il pannello da 4,3" dopo gli aggiornamenti del firmware).

Need more help?

Ask a different questionOttieni assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Select a different product
© 2026|Sitemap