Skip to Content

ABB-Welcome

La rete Wi-Fi della Stazione Interna Video 4.3 non si collega al router

Per verificarlo, premi due volte i pulsanti delle impostazioni.

Se è presente un indirizzo IP, significa che la rete Wi-Fi della Stazione Interna Video 4.3 è collegata al router di casa.

Prova questa soluzione

Assicurati che il router abbia abilitato il Wi-Fi a 2,4 GHz.

La stazione interna video supporta solo la rete a 2,4 GHz e i canali Wi-Fi 1-11.

Alcuni router utilizzano una rete Wi-Fi unificata a 2.4/5GHz. Per collegarti alla stazione video interna, lo smartphone deve utilizzare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz (canali 1-11).

Dopo la connessione, puoi riattivare il Wi-Fi a 5GHz.

Need more help?

Ask a different questionOttieni assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap