De integratie van het Philips Hue-systeem in free@home gebeurt met behulp van de Philips Hue API.
Dit betekent dat de commando’s van het free@home-systeem binnen het free@home System Access Point worden „gecompileerd” en van daaruit via het IP-protocol naar de Philips Hue Bridge worden verzonden.
De Philips Hue Bridge bestuurt vervolgens de lampen via het Zigbee-protocol.
Voorwaarden voor de integratie van het Philips Hue-systeem in free@home zijn:
■ Een router [1]
■ Een werkend Philips Hue-systeem [2]
■ Een werkend free@home-systeem [3]
Zorg ervoor dat zowel het free@home-systeem als het
Philips Hue-systeem in gebruik zijn genomen.
Beide systemen moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.
Voer een firmware-update uit van het free@home System Access Point (via een automatische of handmatige update)
Er verschijnt een pop-upvenster met de tekst "NIEUWE HUE-BRIDGE GEDETECTEERD"
Het beheer van „Hue Bridges“ is te vinden onder „Instellingen“. Hier kunnen verschillende Philips Hue-bridges van een free@home-systeem worden beheerd.
Als er meerdere Philips Hue-bridges in het netwerk aanwezig zijn, kun je de juiste bridge identificeren aan de hand van het MAC-adres. Dit kun je aflezen op de Hue-bridge zelf of in de Hue-app („Instellingen -> Mijn bridge“).
Als er een Hue Bridge in het netwerk aanwezig is die niet via free@home moet worden beheerd, kan deze worden ingesteld op „Negeren“. Dit voorkomt dat bij elke volgende aanmelding het pop-upvenster „NIEUWE HUE BRIDGE GEDETECTEERD“ voor de gevonden Hue Bridge wordt weergegeven.
Voor alle verdere stappen gedragen de Philips Hue-lampen zich zoals reeds bekend van de free@home-actuatoren.
De Philips Hue-lampen verschijnen in het werkgebied van het menu „Apparaten” onder hun eigen pictogram:
Philips Hue-pictogram
Plaats het lamppictogram op de plattegrond.
Er verschijnt een selectievenster met alle Philips Hue-lampen die met de bridge zijn verbonden.
De namen van de lampen die eerder tijdens de installatie zijn toegewezen, worden weergegeven:
Philips Hue-selectievenster
Selecteer een Philips Hue-lamp in het selectievenster:
De lamp verschijnt op de plattegrond.
Koppel de lamp aan een sensor of integreer deze in een scène:
De Philips Hue-lamp gedraagt zich als een dimmer
Door kort op de knop te drukken, wordt de lamp in- of uitgeschakeld. Door de knop lang ingedrukt te houden, wordt de lamp feller of gedimd.
Philips Hue-verbinding