Skip to Content

ABB-free@home®

Handleiding: Sonos-luidsprekers integreren met free@home

1

Inleiding

Vereisten:
De Sonos-luidspreker moet met behulp van de Sonos-app worden ingesteld en zich in hetzelfde IP-netwerk bevinden als het free@home-systeemtoegangspunt.

Beperkingen:
free@home kan alleen worden gekoppeld aan een Sonos-systeem.

2

Log in op de webinterface door het IP-adres van het toegangspunt van het systeem in de browser op je pc in te voeren

3

Sonos-luidsprekers installeren

Zodra er een Sonos-systeem in het netwerk wordt gedetecteerd, verschijnt het item „Sonos” in het menu „Instellingen”. De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht. Free@home kan alleen verbinding maken met één Sonos-systeem. Als er meerdere Sonos-systemen in een netwerk aanwezig zijn, worden deze allemaal weergegeven onder het item „Sonos“ en kan de gebruiker het gewenste systeem selecteren.

Een verbinding tot stand brengen met een Sonos-systeem

4

De Sonos-luidsprekers toewijzen

Wijs de Sonos-luidsprekers (Media Player) toe aan kamers in het menu „Apparaten”.

De namen van de luidsprekers worden overgenomen zoals de gebruiker ze in het Sonos-systeem heeft geconfigureerd en kunnen niet worden overschreven.

Sonos-luidsprekers toewijzen aan kamers

5

Sluit de luidsprekers aan

De Sonos-luidsprekers kunnen nu worden gekoppeld aan een 2-gang-sensor of een scène. Daarnaast kunnen in de paneelconfiguratie ook knoppen voor de luidsprekers worden ingesteld (mogelijk alleen voor het 4,3"-paneel na firmware-updates).

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
© 2026|Sitemap