Skip to Content

ABB-free@home®

Problemen bij het toevoegen van een apparaat dat met Sonos is verbonden

Probeer deze oplossing.

Start het systeemtoegangspunt opnieuw op

Dit kan via de app/webinterface of door het apparaat handmatig in en uit te schakelen.

Via de app/webinterface:
Ga naar Instellingen → Meer → free@home-instellingen → Service → Opnieuw opstarten.

Handmatig:

  • Als het System Access Point is geïnstalleerd met een externe voeding: trek de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in.

  • Als het System Access Point is geïnstalleerd met 230V- of busvoeding, schakel dan de bijbehorende stroomonderbreker in en uit.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap