Skip to Content

ABB-free@home®

Problemen bij het bedienen van een aangesloten apparaat van een derde partij waarvoor internettoegang nodig is (bijvoorbeeld Google, huishoudelijke apparaten)

Probeer deze oplossing.

Start het systeemtoegangspunt opnieuw op

Dit kan via de app/webinterface of door het apparaat handmatig in en uit te schakelen.

Via de app/webinterface:
Ga naar Instellingen → Meer → free@home-instellingen → Service → Opnieuw opstarten.

Handmatig:

  • Als het System Access Point is geïnstalleerd met een externe voeding: trek de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in.

  • Als het System Access Point is geïnstalleerd met 230V- of busvoeding, schakel dan de bijbehorende stroomonderbreker in en uit.

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
On this page
© 2026|Sitemap