Wymagania wstępne:
Głośnik Sonos musi zostać skonfigurowany za pomocą aplikacji Sonos i znajdować się w tej samej sieci IP co punkt dostępowy systemu free@home.
Ograniczenia:
System free@home można połączyć wyłącznie z systemem Sonos.
Gdy tylko w sieci zostanie wykryty system Sonos, w menu „Ustawienia” pojawi się pozycja „Sonos”. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie. Urządzenie Free@home można połączyć wyłącznie z systemem Sonos. Jeśli w sieci znajduje się kilka systemów Sonos, wszystkie są wyświetlane pod pozycją „Sonos”, a użytkownik może wybrać żądany system.
Nawiązywanie połączenia z systemem Sonos
Przypisz głośniki Sonos (odtwarzacz multimedialny) do pomieszczeń w menu „Urządzenia”.
Nazwy głośników są pobierane zgodnie z konfiguracją użytkownika w systemie Sonos i nie można ich zmienić.
Przypisywanie głośników Sonos do pomieszczeń
Głośniki Sonos można teraz połączyć z czujnikiem 2-gangowym lub sceną. Ponadto w konfiguracji panelu można skonfigurować przyciski sterujące głośnikami (być może będzie to możliwe tylko w przypadku panelu 4,3" po aktualizacji oprogramowania sprzętowego).