Skip to Content

ABB-free@home®

Kako integrisati Sonos zvučnike sa free@home

1

Uvod

Preduslovi:
Sonos zvučnik mora biti podešen uz pomoć aplikacije Sonos i nalaziti se u istoj IP mreži kao i free@home Centralna jedinica za pristup sistemu.

Ograničenja:
free@home može biti upren samo sa Sonos sistemom.

2

Prijavljivanje na webinterface putem dodavanja ip adrese Centralne jedinice za pristup sistemu u pretraživač na računaru

3

Podešavanje Sonos zvučnika

Čim se Sonos sistem detektuje u mreži, stavka "Sonos" se pojavljuje u meniju "Podešavanja". Veza se automatski uspostavlja. Free@home se može povezati samo sa Sonos sistemom. Ako se nekoliko Sonos sistema nalazi u mreži, svi su prikazani ispod stavke "Sonos" i korisnik može da izabere željeni sistem.

Establishing vezu sa Sonos system

4

Alokacija Sonos zvučnika

Locirajte - postavite Sonos zvučnike (Media Player) u sobama u meniju "Uređaji".

Imena zvučnika preuzimaju se na način na koji ih je korisnik konfigurisao u Sonos sistemu i ne mogu se zameniti.

Allocating Sonos zvučnici rooms

5

Povezatite zvučnike

Sonos zvučnici se sada mogu povezati sa dvostrukim taster-senzorom ili scenom. Pored toga, dugmad za zvučnike mogu da se konfigurišu u konfiguraciji panela (potencijalno samo za panel od 4,3" nakon ažuriranja firmvera).

Need more help?

Ask a different questionGet support 24/7
Select a different product
© 2026|Sitemap